Referencia del componente

Pinza para cucuruchos de helado

Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Task & Solution

ERNI y Enkerl GmbH llevan la tecnología robótica al sector de la restauración y a las calles con el primer robot de helados blandos totalmente eléctrico. Junto con ABB Robotics GoFa, la pinza HRC garantiza una manipulación segura e higiénica de los conos de helado y sirve directamente a los clientes. Otra pinza de la serie GEP2000 se encarga de abrir y cerrar con precisión las mordazas para dispensar los cucuruchos de helado. La ERNI Sommerfrische no sólo cumple elevadas normas de seguridad e higiene y garantiza que los alimentos no se contaminen antes de ser servidos a los clientes, sino que también ofrece un delicioso refresco en los calurosos días de verano.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • Autorretención mecánica
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje